text.skipToContent text.skipToNavigation
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering

Description

재료
하우징 낙하 단조 스틸, 열 처리.
표면 마무리
아연 도금 베어링 틈새 15 - 40 µm.
정보
경화된 볼 베어링은 장기간 윤활처리 되고
커버 와셔로 실링되어 집니다. 연결 치수는
DIN 648 폼 시리즈 KA 적용.
D = 10 까지는 로드 엔드에 깔대기형 윤활 니플(DIN 3405/A)이 있고, D = 12 부터는 원뿔형 윤활 니플(DIN 71412/A)이 있습니다.
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.