text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=나사
M8
D=마운팅 홀
8
A
36
B
24
B1
5
D2
12,5
D3
16
DIN ISO
DIN ISO 12240-4
H
12
H1
9
Item
Rod End
K
10,5
L
16
L1
12
SW
14
α
8,5°
나사 종류
암나사
동적 부하 등급 N
4000
모델 1
with ball bearing
버전 2
우나사
본체 재질
스틸
정적 부하 등급 N
1000
표면 기본 몸체
아연 도금
회전 속도 제한 n max. 1/min
1300

설명

재료
하우징 낙하 단조 스틸, 열 처리.
표면 마무리
아연 도금 베어링 틈새 15 - 40 µm.
정보
경화된 볼 베어링은 장기간 윤활처리 되고
커버 와셔로 실링되어 집니다. 연결 치수는
DIN 648 폼 시리즈 KA 적용.
D = 10 까지는 로드 엔드에 깔대기형 윤활 니플(DIN 3405/A)이 있고, D = 12 부터는 원뿔형 윤활 니플(DIN 71412/A)이 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.