- 도어와 플랩을 쉽고 안전하게 닫는데 사용
- 모든 알루미늄 프로파일에 적합
- 닫힌 상태에서 분해되는 것을 방지
- 다양한 작동 유형
설명
재료
알루미늄, 다이캐스팅.
커버 캡, 플라스틱.
커버 캡, 플라스틱.
표면 마무리
검은색 분말 코팅.
커버 캡, 검은색.
커버 캡, 검은색.
정보
도어와 플랩을 쉽고 안전하게 닫는 데 사용. 기계식 가공 없이 앞면에서 M6 크기의 소켓 헤드 스크루 또는 팬 헤드 스크루로 조립합니다. 닫힌 상태에서 분해되지 않도록 고정합니다.
키를 사용하는 작동 시, 각각 키 2개가 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금 기능으로, 모든 잠금장치를 같은 키로 열 수 있습니다(유로 키 5333).
키를 사용하는 작동 시, 각각 키 2개가 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금 기능으로, 모든 잠금장치를 같은 키로 열 수 있습니다(유로 키 5333).
도면 설명
조작:
a) 동시 잠금 키
a) 동시 잠금 키
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.