{"product":{"productId":"agid.32248","price":91340,"name":"락 래"},"currency":"KRW"}
재료
알루미늄, 다이캐스팅.
커버 캡, 플라스틱.
커버 캡, 플라스틱.
표면 마무리
검정색 또는 알루미늄 분말 코팅.
커버 캡은 검정색 또는 알루미늄 색상입니다.
커버 캡은 검정색 또는 알루미늄 색상입니다.
더 보기
더 적게 표시
락 래치, 타입 A
시작하여
₩91,340
부가세 별도
배송비 별도
락 래치, 타입 B
시작하여
₩133,820
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
알루미늄, 다이캐스팅.
커버 캡, 플라스틱.
커버 캡, 플라스틱.
표면 마무리
검정색 또는 알루미늄 분말 코팅.
커버 캡은 검정색 또는 알루미늄 색상입니다.
커버 캡은 검정색 또는 알루미늄 색상입니다.
정보
도어와 플랩을 쉽고 안전하게 닫는 데 사용. 기계식 가공 없이 앞면에서 M6 크기의 소켓 헤드 스크루 또는 팬 헤드 스크루로 조립합니다. 닫힌 상태에서 분해되지 않도록 고정합니다.
키를 사용하는 작동 시, 각각 키 2개가 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금 기능으로, 모든 잠금장치를 같은 키로 열 수 있습니다(유로 키 5333).
더블 비트 조작의 경우 더블 비트 키 1개가 함께 공급됩니다.
키를 사용하는 작동 시, 각각 키 2개가 함께 공급됩니다. 키는 양쪽 위치(열림과 닫힘)에서 뽑을 수 있습니다. 동일 키 잠금 기능으로, 모든 잠금장치를 같은 키로 열 수 있습니다(유로 키 5333).
더블 비트 조작의 경우 더블 비트 키 1개가 함께 공급됩니다.
도면 설명
조작:
a) 동시 잠금 키
b) 사각바 8mm
c) 더블 비트 5mm
a) 동시 잠금 키
b) 사각바 8mm
c) 더블 비트 5mm