text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
알루미늄 재질.
아크릴 유리.
표면 마무리
정방형 프로필.
투명 아크릴판.
정보
전체 높이: 1025mm
창구 높이: 145mm
프레임 폭: 900mm
바닥 길이: 530mm

알루미늄 프레임 및 투명 아크릴판 삽입 구성의 탁상용 스탠드.
견고한 설계로 다용도 사용가능.

정방형 프로필, 상부 프레임 개방형.
투명아크릴 850x850mm, 두께 4mm.
용도
소매상 / 약국
식료품점 / 계산대 영역
의료시설 / 대기실
리셉션 창구 / 입구 영역
요청 시
특수 사이즈.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.