{"product":{"productId":"agid.23429","price":674755.33,"name":"탁상용 스탠드 나사 고정, 구성 요소:아크릴 유리 850X850X4,H=1025, B=900"},"currency":"KRW"}
Counter version
나사 고정
아크릴 유리
- 위생 보호장치
- 탁상용 스탠드
판매 단위
₩674,755 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=너비
900
H=전체 높이
1025
S=와셔 두께
4
B1
850
H2
850
Item
Counter version
모델 1
나사 고정
본체 재질
아크릴 유리
설명
재료
알루미늄 재질.
아크릴 유리.
아크릴 유리.
표면 마무리
정방형 프로필.
투명 아크릴판.
투명 아크릴판.
정보
전체 높이: 1025mm
창구 높이: 145mm
프레임 폭: 900mm
바닥 길이 각: 72x60mm
알루미늄 프레임 및 투명 아크릴판 삽입 구성의 탁상용 스탠드.
견고한 설계로 다용도 사용가능.
정방형 프로필, 상부 프레임 개방형.
투명아크릴 850x850mm, 두께 4mm.
창구 높이: 145mm
프레임 폭: 900mm
바닥 길이 각: 72x60mm
알루미늄 프레임 및 투명 아크릴판 삽입 구성의 탁상용 스탠드.
견고한 설계로 다용도 사용가능.
정방형 프로필, 상부 프레임 개방형.
투명아크릴 850x850mm, 두께 4mm.
용도
소매상 / 약국
식료품점 / 계산대 영역
의료시설 / 대기실
리셉션 창구 / 입구 영역
식료품점 / 계산대 영역
의료시설 / 대기실
리셉션 창구 / 입구 영역
요청 시
특수 사이즈.
천장판 나사 고정형.
벽판 나사 고정형.
천장판 나사 고정형.
벽판 나사 고정형.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.