{"product":{"productId":"agid.24432","price":586145.04,"name":"stop-top이 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, Extrathane 휠 스레드 포함, 고중량 사양"},"currency":"KRW"}
- 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징
- 강판 소재 하우징.
- 스틸 소재 림
- 폴리우레탄 휠 스레드, 낮은 롤링 저항
설명
재료
두꺼운 강판 소재 하우징. 용접된 스틸 휠 본체 및 Extrathane 휠 스레드 포함 휠
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 무거운 포크 및 바닥 플레이트 포함 스위벨 캐스터 하우징, 매우 무거운 중간 볼트로 체결되고 고정됨. 턴테이블은 추가로 특별히 성형되고 경화처리된 베어링 쉘로 강화되었습니다.
정보
이 롤러 및 휠은 진동과 충격에 특히 강합니다. 이 휠은 내마모성이며 탄성이 있고 소음이 적습니다. 휠 축, 나사 체결됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.