{"product":{"productId":"agid.24432","price":389817.48,"name":"Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양"},"currency":"KRW"}
- 강판 소재 하우징.
- 스틸 소재 림
- 폴리우레탄 휠 스레드, 낮은 롤링 저항
설명
재료
두꺼운 강판 소재 하우징. 용접된 스틸 휠 본체 및 Extrathane 휠 스레드 포함 휠
표면 마무리
하우징, 프레스됨.
정보
이 롤러 및 휠은 진동과 충격에 특히 강합니다. 이 휠은 내마모성이며 탄성이 있고 소음이 적습니다. 휠 축, 나사 체결됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.