{"product":{"productId":"agid.24436","price":921092.64,"name":"Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 스위벨 캐스터, 고중량 사양"},"currency":"KRW"}
- 이중 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징(볼 및 홈 볼 베어링)
- 정밀 볼 베어링 포함 휠
- 스틸 소재 하우징
- 스틸 소재 림
- 폴리우레탄 휠 스레드, 낮은 롤링 저항
설명
재료
견고한 용접 강철 구조로 이루어진 하우징. 용접된 스틸 휠 본체 및 Extrathane 휠 스레드 포함 휠
표면 마무리
하우징은 견고한 용접 스틸 구조이며,턴테이블에 축 방향 홈 볼 베어링 DIN 711 및 테이퍼 롤러 베어링 DIN 720이 있는 스위벨 캐스터 하우징과 윤활 니플이 있으며,먼지 및 튀는 물이 유입되지 않도록 보호처리되었습니다. 정밀 볼 베어링 포함 휠.
정보
용접되고 체결되었으며 고정된 중간 볼트. 휠 축, 나사 체결됨.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.