text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
강판 휠.
휠, 표준 솔리드 고무 타이어.
표면 마무리
아연 도금 및 크롬 처리된 림.
검정색 타이어.
정보
이 특수 림 구조는 극단적인 충격 및 진동 부하에 대해 매우 안정적입니다. 낮은 롤링 저항.
내후성 -30°C ~ +80°C. K1761에 적합한 휠.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.