{"product":{"productId":"agid.24385","price":45610,"name":"표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양"},"currency":"KRW"}
- 슬라이딩 베어링 포함 휠.
- 강판 소재 하우징.
- 폴리아미드 소재 림
- 솔리드 고무 휠 스레드, 충격 및 진동에 강함
설명
재료
강판 소재 하우징, 표준 솔리드 고무 타이어 포함 휠, 폴리아미드 소재 림.
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨. 표준 솔리드 고무 휠은 충격과 진동에 강하며 내부식성입니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.