text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=벨트 너비
50
D=롤러 지름
200
B1
60
D1
20
Item
Polyamid wheels
모델 1
로킹 시스템 미포함
버전 2
하우징 없음
본체 재질
폴리아미드
제품 타입
휠 스레드 포함
지탱력 kg
700
휠 베어링
슬라이딩 베어링

설명

재료
PA 휠 본체, 열 가소성 폴리우레탄 엘라스토머 휠 스레드.
정보
폴리우레탄 휠 스레드 포함 휠은 하중 지지력이 매우 높으며 견고하고, 내마모성이며, 바닥을 보호하고, 충격 및 진동에 강하고, 많은 화학 물질 및 산성에 대한 내성이 있습니다.
내후성 -30°C ~ +80°C.
K1764에 적합한 휠.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.