{"product":{"productId":"agid.24476","price":108864.6,"name":"폴리아미드 휠, 볼 베어링 포함 무거운 모델, B형"},"currency":"KRW"}
- 파손에 강함
- 충격 및 진동에 강함
- 화학 물질에 대한 내성
- 높은 내마모성
- 강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 K1772에 적합함
설명
재료
폴리아미드.
정보
폴리아미드 소재 휠은 파손에 강하며, 내부식성이며, 충격 및 진동에 강하며 화학 물질에 대한 내성을 지니고 있습니다. 또한 휠은 높은 내마모성 및 적은 롤링 저항을 가집니다.
K1772에 적합한 휠.
K1772에 적합한 휠.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.