text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
폴리아미드 휠
모델 1
하우징 없음
제품 타입
휠 스레드 포함
본체 재질
폴리아미드
B=벨트 너비
32
D=롤러 지름
100
B1
36
D1
8
재료 휠 스레드
폴리우레탄
지탱력 kg
200
휠 베어링
볼 베어링
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

설명

제품 설명
폴리우레탄 트레드가 있는 폴리아미드 바퀴는 짙은 회색 열가소성 폴리우레탄 TPU(94 Shore A)으로 된 내마모성 트레드가 특징입니다. 이는 견고한 폴리아미드 바퀴 본체와 완전히 결합되어 있습니다. 이는 롤링 저항이 적고 자국이 없고 화학 물질에 대한 내성이 매우 뛰어납니다. 이 바퀴들은 또한 대형 플라스틱 스레드 가드도 있습니다.
재료
바퀴 본체, 폴리아미드.
트레드, 열가소성 폴리우레탄(TPU).
표면 마무리
폴리아미드, 은회색
폴리우레탄, 짙은 회색
정보
이 바퀴들은 많은 강한 매체에 대해 높은 내화학성을 갖습니다.

35°C 이상의 온도에서는 하중 지지력이 감소합니다.
온도 범위
-20 C~+70 C.
짧은 시간 +90°C까지.
Accessory
K2331 기기용 회전형 및 고정형 캐스터, 스틸, 트레드, TPU, 알루미늄 프로파일용.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.