{"product":{"productId":"agid.24469","price":177577.92,"name":"솔리드 고무 휠 로킹 시스템 미포함 고무, 하우징 없음, D=200,B=35"},"currency":"KRW"}
Solid Rubber Wheel
로킹 시스템 미포함
고무
- 높은 내마모성
- 낮은 롤링 저항
- 매우 용이한 운반
판매 단위
₩177,578 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=벨트 너비
35
D=롤러 지름
200
B1
60
D1
20
Item
Solid Rubber Wheel
모델 1
로킹 시스템 미포함
버전 2
하우징 없음
본체 재질
고무
제품 타입
탄성
지탱력
kg
450
휠 베어링
볼 베어링
설명
재료
다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체.
탄성 솔리드 고무 소재 타이어
탄성 솔리드 고무 소재 타이어
정보
가황 처리된 림의 휠. 탄성 솔리드 고무 타이어가 포함된 휠은 높은 내마모성, 낮은 롤링 저항, 매우 용이한 운반 가능성 제공합니다.
작동 온도: -30°C에서 최대 +80°C.
휠은 지게차의 전방 휠로 사용됩니다.
기타 사이즈는 문의하십시오.
작동 온도: -30°C에서 최대 +80°C.
휠은 지게차의 전방 휠로 사용됩니다.
기타 사이즈는 문의하십시오.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.