{"product":{"productId":"agid.24413","price":313700,"name":"탄성 솔리드 고무 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 중중량 사양"},"currency":"KRW"}
- 간단하고 손쉬운 조작
- 높은 동적 부하 용량
- 낮은 롤링 저항
- 보다 가는 휠 스레드
- 바닥 보호
설명
재료
강판 소재 하우징.
고급 탄성 솔리드 고무 소재 휠.
파손에 강한 고급 폴리아미드 또는 다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체
고급 탄성 솔리드 고무 소재 휠.
파손에 강한 고급 폴리아미드 또는 다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스티어링 박스. 볼 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨.
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.
용도
무거운 화물을 핸들링 덕분에 A에서 B로 간편하게 운반할 수 있습니다. 인트라로지스틱스의 고하중 화물을 취급하는 적용 분야를 위해 개발된 새로운 휠 시리즈로 인해 롤링 및 회전 저항이 감소됩니다.
온도 범위
-25 °C ~ +70 °C
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.