text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
폴리우레탄 트레드가 있는 전기 전도성 폴리아미드 바퀴는 짙은 회색 열가소성 폴리우레탄 TPU(94 Shore A)로 된 내마모성 트레드가 특징입니다. 이는 견고한 폴리아미드 바퀴 본체와 완전히 결합되어 있습니다. 이는 롤링 저항이 적고 자국이 없고 화학 물질에 대한 내성이 매우 뛰어납니다. 이 바퀴들은 또한 대형 플라스틱 스레드 가드도 있습니다.
재료
바퀴 본체, 폴리아미드.
트레드, 열가소성 폴리우레탄(TPU).
표면 마무리
폴리아미드, 검정.
폴리우레탄, 짙은 회색
정보
이 바퀴들은 많은 강한 매체에 대해 높은 내화학성을 갖습니다.

35°C 이상의 온도에서는 하중 지지력이 감소합니다.
온도 범위
-20 C~+70 C.
짧은 시간 +90°C까지.
Accessory
K2332 기기 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPU, 전기 전도성, 알루미늄 프로파일용.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.