{"product":{"productId":"agid.24472","price":273898.56,"name":"알루미늄 휠 로킹 시스템 미포함 폴리우레탄, 하우징 없음, D=200,B=50"},"currency":"KRW"}
Aluminium Wheel
로킹 시스템 미포함
폴리우레탄
- 탄성
- 내마모성 및 바닥 보호
- 저소음
- 낮은 롤링 저항
- 강판 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터 K1767에 적합함
판매 단위
₩273,899 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=벨트 너비
50
D=롤러 지름
200
B1
60
D1
20
Item
Aluminium Wheel
모델 1
로킹 시스템 미포함
버전 2
하우징 없음
본체 재질
폴리우레탄
제품 타입
휠 스레드 포함
지탱력
kg
800
휠 베어링
볼 베어링
설명
재료
다이캐스팅 알루미늄 휠 본체.
Extrathane 휠 스레드.
Extrathane 휠 스레드.
정보
이 휠은 탄성이 있고, 내마모성이며, 바닥을 보호하고, 소음이 적고, 롤링 저항이 적습니다.
K1767에 적합한 휠.
K1767에 적합한 휠.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.