{"product":{"productId":"agid.24465","price":278410,"name":"스위벨 캐스터, 스테인리스 스틸, 후면 홀, 폴리우레탄 트레드, 위생 분야용"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 소재 하우징 1.4301.
고급 열가소성 폴리우레탄 소재 휠.
고급 폴리아미드 소재 휠 본체.
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
더 보기
더 적게 표시
스위벨 캐스터, 스테인리스 스틸, 후면 홀, 잠금 시스템 없음, 폴리우레탄 트레드, 위생 분야용
시작하여
₩278,410
부가세 별도
배송비 별도
스위벨 캐스터, 스테인리스 스틸, 후면 홀, stop fix, 폴리우레탄 트레드, 위생 분야용
시작하여
₩343,280
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스테인레스 스틸 소재 하우징 1.4301.
고급 열가소성 폴리우레탄 소재 휠.
고급 폴리아미드 소재 휠 본체.
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨.
용도
화물이 엄격한 위생 규정이 있는 지역에서 낮은 소음으로 최대로 용이하게 운반될 수 있습니다.
온도 범위
-20 °C - +70 °C