{"product":{"productId":"agid.24425","price":234410,"name":"강판 스위벨 캐스터, 후면 홀, stop fix, 연질 고무 트레드"},"currency":"KRW"}
- 연질 고무 휠
- 정숙한 이동
- 높은 탄성
- 낮은 롤링 저항
설명
재료
강판 소재 하우징.
고급 탄성 솔리드 고무 소재 휠.
파손에 강한 고급 폴리아미드 소재 휠 본체
고급 탄성 솔리드 고무 소재 휠.
파손에 강한 고급 폴리아미드 소재 휠 본체
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스티어링 박스. 볼 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨.
용도
최대 운반 편의성, 운반품의 탁월한 댐핑. 새로운 연질 고무 시리즈로 인해 모든 적용 분야에서 눈에 띄는 소음 감소가 보장될 수 있습니다.
온도 범위
-25 °C ~ +80 °C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.