재료
하우징, 알루미늄 다이캐스팅.
마운팅 플레이트, 스틸.
파손에 강한 폴리아미드 6, 70° 쇼어 D 소재의 롤러, .
잠금 다리, 경질 고무.
잠금 휠, 폴리아미드.
마운팅 플레이트, 스틸.
파손에 강한 폴리아미드 6, 70° 쇼어 D 소재의 롤러, .
잠금 다리, 경질 고무.
잠금 휠, 폴리아미드.
표면 마무리
하우징은 분말 코팅, RAL 9006과 유사한 흰색 알루미늄.
마운팅 플레이트,광택 처리.
롤러: 검정.
잠금 다리, 검정.
잠금 휠, RAL 2004와 유사한 오렌지.
마운팅 플레이트,광택 처리.
롤러: 검정.
잠금 다리, 검정.
잠금 휠, RAL 2004와 유사한 오렌지.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징, 알루미늄 다이캐스팅.
마운팅 플레이트, 스틸.
파손에 강한 폴리아미드 6, 70° 쇼어 D 소재의 롤러, .
잠금 다리, 경질 고무.
잠금 휠, 폴리아미드.
마운팅 플레이트, 스틸.
파손에 강한 폴리아미드 6, 70° 쇼어 D 소재의 롤러, .
잠금 다리, 경질 고무.
잠금 휠, 폴리아미드.
표면 마무리
하우징은 분말 코팅, RAL 9006과 유사한 흰색 알루미늄.
마운팅 플레이트,광택 처리.
롤러: 검정.
잠금 다리, 검정.
잠금 휠, RAL 2004와 유사한 오렌지.
마운팅 플레이트,광택 처리.
롤러: 검정.
잠금 다리, 검정.
잠금 휠, RAL 2004와 유사한 오렌지.
정보
잠금 다리가 통합된 레벨링 캐스터. 스위벨 헤드에 밀폐된 볼 베어링 포함. 포크 렌치 SW 13 또는 통합된 조정 휠을 사용하여 높이 조정. 볼트로 고정된 휠 축.
40mm 및 45mm 그리드 크기의 프로파일 알루미늄에 장착하기 위한 통합된 마운팅 플레이트가 있는 부하 가능한 레벨링 캐스터.
40mm 및 45mm 그리드 크기의 프로파일 알루미늄에 장착하기 위한 통합된 마운팅 플레이트가 있는 부하 가능한 레벨링 캐스터.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.