{"product":{"productId":"agid.24409","price":135280,"name":"stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 내마모성 폴리우레탄 휠 스레드 포함, 표준 사양"},"currency":"KRW"}
- 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징
- 슬라이딩 베어링 포함 휠.
- 강판 소재 하우징.
- 폴리아미드 소재 림
- 폴리우레탄 휠 스레드, 무흔적
설명
재료
강판 하우징, 내마모성 폴리우레탄 휠 스레드 포함 PA 6 소재 휠 본체
표면 마무리
프레스된 하우징. 테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.
정보
이 휠은 파손에 강하고, 정비가 필요 없으며, 내부식성입니다. 휠 축, 나사 체결됨. 무흔적 휠.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.