재료
하우징, 강판.
바퀴, 탄성 통고무.
바퀴 본체, 폴리아미드 6.
바퀴, 탄성 통고무.
바퀴 본체, 폴리아미드 6.
표면 마무리
강판, 전기 아연 도금, 청색 화학 표면처리 그리고 Cr6 없음.
탄성 통고무, 회색.
폴리아미드 6, 검정색.
탄성 통고무, 회색.
폴리아미드 6, 검정색.
더 보기
더 적게 표시
기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 탄성 통고무, 알루미늄 프로필용, A형
시작하여
₩130,870
부가세 별도
배송비 별도
기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 탄성 통고무, 알루미늄 프로필용, B형
시작하여
₩139,730
부가세 별도
배송비 별도
기기용 회전형 및 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 탄성 통고무, 알루미늄 프로필용, C형
시작하여
₩179,940
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
알루미늄 프로파일 시스템은 현대적인 기계나 기기 그리고 기구제조에 적합합니다. 알루미늄 프로파일용 롤러는 유연성, 다용도성 및 사용자 친화성이 특징입니다. 디자인은 단순함과 기능성의 본질을 구현합니다.
재료
하우징, 강판.
바퀴, 탄성 통고무.
바퀴 본체, 폴리아미드 6.
바퀴, 탄성 통고무.
바퀴 본체, 폴리아미드 6.
표면 마무리
강판, 전기 아연 도금, 청색 화학 표면처리 그리고 Cr6 없음.
탄성 통고무, 회색.
폴리아미드 6, 검정색.
탄성 통고무, 회색.
폴리아미드 6, 검정색.
정보
두 개의 특별하게 계발된 고정판으로 모든 알루미늄 프로필에 다양한 적용 가능성을 보장합니다. 기본 프로그램은 고정장치가 있거나 없는 고정형 바퀴나 회전형 바퀴와 같은 다양한 바퀴를 포함합니다.
이 바퀴들은 많은 강한 매체에 대해 높은 내화학성을 갖습니다.
고급 탄성 고무로 된 트레드는 강도 55° 쇼어 A 입니다. 이는 폴리아미드로 된 바퀴 본체에 가황처리 됩니다. 고급 고무 혼합물을 통해 트레드는 굴림 및 회전 마찰이 적습니다. 두꺼운 트레드로 인해 바퀴는 바닥의 매우 좋은 호환성과 소음 방지를 나타냅니다.
이 바퀴들은 많은 강한 매체에 대해 높은 내화학성을 갖습니다.
고급 탄성 고무로 된 트레드는 강도 55° 쇼어 A 입니다. 이는 폴리아미드로 된 바퀴 본체에 가황처리 됩니다. 고급 고무 혼합물을 통해 트레드는 굴림 및 회전 마찰이 적습니다. 두꺼운 트레드로 인해 바퀴는 바닥의 매우 좋은 호환성과 소음 방지를 나타냅니다.
용도
탄성 통고무 트레드로 된 바퀴는 특히 운송물의 완충이 필요한 곳, 예를 들면, 타일이나 세라믹을 운송할 때 또는 민감한 전기 측정기기를 운송할 때 사용됩니다.
온도 범위
-20°C - +80°C