text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
설명
솔리드 고무 휠
모델 1
하우징 없음
제품 타입
휠 스레드 포함
본체 재질
폴리아미드
B=벨트 너비
37
D=롤러 지름
125
B1
45
D1
15
재료 휠 스레드
탄성 통고무
지탱력 kg
250
휠 베어링
롤러 베어링
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

설명

제품 설명
폴리아미드 바퀴 본체가 있는 고하중용 통고무 바퀴(65 쇼어 A)는 최대의 쾌적한 주행성과 적은 롤링 저항을 제공합니다. 타이어는 견고한 폴리아미드 바퀴 본체에 가황 처리되어 있으므로 저소음과 바닥 보호 주행을 보장합니다.
재료
바퀴 본체, 폴리아미드.
트레드, 탄성 통고무.
표면 마무리
폴리아미드, 검정.
탄성 통고무, 검정.
정보
이 바퀴들은 많은 강한 매체에 대해 높은 내화학성을 갖습니다. 그러나 오일에 대한 내구성은 없습니다.

30°C 이상의 온도에서는 하중 지지력이 감소합니다.
온도 범위
-20 C~+80 C.
짧은 시간 +100°C까지.
Accessory
K1762 강판 회전형 및 고전형 캐스터, 가황 처리된 탄성 통고무 타이어 있음, 표준형.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.