{"product":{"productId":"agid.24401","price":84598.8,"name":"가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양"},"currency":"KRW"}
재료
강판 하우징, 가황 처리된 탄성 솔리드 고무 타이어 포함 PA 6 소재 휠 본체
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 롤러 베어링 포함 휠.
더 보기
더 적게 표시
가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양
시작하여
₩84,599
부가세 별도
배송비 별도
가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 표준 사양양
시작하여
₩92,953
부가세 별도
배송비 별도
stop-fix가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 가황 탄성 솔리드 고무 타이더 포함, 표준 사양
시작하여
₩151,615
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
강판 하우징, 가황 처리된 탄성 솔리드 고무 타이어 포함 PA 6 소재 휠 본체
표면 마무리
하우징, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 롤러 베어링 포함 휠.
정보
휠 축, 나사 체결됨. 충격 및 진동에 강한 휠.