{"product":{"productId":"agid.24471","price":55771.56,"name":"가이드 롤러 하우징 없음 폴리우레탄, D=30, B=8"},"currency":"KRW"}
Guide roller
하우징 없음
폴리우레탄
- 서로 다른 두 가지 휠 스레드
- Extrathane 휠 스레드: 저소음, 낮은 롤링 저항, 무흔적, 매우 우수한 내마모성
- 폴리아미드 6 휠 스레드: 파손에 강함, 매우 낮은 롤링 저항, 마모에 매우 강함
- 특히 컨베이어 벨트 또는 문에서 사용 가능
판매 단위
₩55,772 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
B=벨트 너비
8
D=롤러 지름
30
B1
6
D1
6
Item
Guide roller
모델 1
하우징 없음
버전 2
하우징 없음
본체 재질
폴리우레탄
스핀들
626 2RS
재료
휠 스레드
extrathane
지탱력
kg
20
휠 베어링
볼 베어링
설명
재료
Extrathane 휠 스레드 경도 92 ° 쇼어 A, 밝은 갈색 또는 폴리아미드 6 경도 70 ° 쇼어 D, 흰색.
정보
휠 스레드는 볼 베어링에 단단하게 주조되었습니다.
Extrathane 휠 스레드: 저소음 작동, 적은 롤릴 저항, 탄성, 바닥 보호, 매우 높은 내마모성, 절단 및 균열에 대한 높은 저항성, 무흔적, 착색 없음
폴리아미드 6 휠 스레드: 파손에 강함, 매우 낮은 롤링 저항, 매끄러운 바닥에서 이지 런, 마모에 매우 강함
사용 부문: 컨베이어 벨트, 문 등
기타 사이즈는 문의하십시오.
Extrathane 휠 스레드: 저소음 작동, 적은 롤릴 저항, 탄성, 바닥 보호, 매우 높은 내마모성, 절단 및 균열에 대한 높은 저항성, 무흔적, 착색 없음
폴리아미드 6 휠 스레드: 파손에 강함, 매우 낮은 롤링 저항, 매끄러운 바닥에서 이지 런, 마모에 매우 강함
사용 부문: 컨베이어 벨트, 문 등
기타 사이즈는 문의하십시오.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.