text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
4 기사

설명

재료
스틸 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸, 광택처리.
정보
C형에서는 가이드 롤러의 높이를 조절할 수 있습니다. 높이를 조절한 뒤 나사를 조일 수 있습니다(적용 그림 참조).

K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 및 K2378.3015170 부품의 경우 허용 오차는 치수 D에대해 다릅니다.

A형: 플랜지 있음.
B형: 원형 버전.
C형: 편심 버전.
D형: 짧은 버전.
도면 설명
1) 안전 링
2) 와셔
3) 스프링 와셔
4) 육각 너트
5) 납작한 반원형 머리와 육각 소켓이 있는 나사
Accessory
K2372.002008은 K2378.3006055와 맞습니다.
K2372.102008 및 K2372.102509는 K2378.3006110과 맞습니다.
K2372.103011 및 K2372.103511은 K2378.3008130과 맞습니다.
K2372.104012는 K2378.3010160과 맞습니다.
K2372.104514와 K2372.105014는 K2378.3012160과 맞습니다.
K2372.105515 및 K2372.106015는 K2378.3015170과 맞습니다.

그외 볼트:
그외 가이드 롤러 K2372.
가이드 롤러 K2373, K2374, K2375, K2376 및 K2377.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.