text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
휠 트레드, 폴리아세탈(POM).
베어링 및 볼트, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
휠 트레드, 흰색.
정보
휠 트레드는 볼 베어링에 단단하게 주조되었습니다.

POM 휠 트레드의 장점은 구를 때 저소음입니다.

가이드 롤러는 충격이나 축 방향 하중에는 적합하지 않습니다.
방사 방향 하중은 300분 동안 100만번 회전의 테스트를 하였습니다. 작동 조건과 환경에 따라 부하가 달라질 수 있습니다.
기술 데이터
작동 온도는 최대 105°C 까지 가능합니다.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.