{"product":{"productId":"agid.25111","price":30417.08,"name":"인덱스 플런저, 타입 E, 잠금 바 캡 없음"},"currency":"KRW"}
- 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴
- 광택 슬리브, 위치 결정 링으로 연결 가능
설명
제품 설명
인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
재료
1.0503 잠금 바.
1.0403 슬리브.
잠금 핀: 쾌삭강.
1.4310 압축 스프링.
1.0403 슬리브.
잠금 핀: 쾌삭강.
1.4310 압축 스프링.
표면 마무리
검정 산화 마무리된 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
정보
인덱스 플런저를 용접하여 고정하는 경우 고온으로 인한 스프링 열 손상이 발생하지 않도록 슬리브를 고정해야 합니다.
장점
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
광택 슬리브, 위치 결정 링으로 연결 가능.
광택 슬리브, 위치 결정 링으로 연결 가능.
요청 시
스페셜 버전.
Accessory
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.