{"product":{"productId":"agid.25111","price":30417.08,"name":"인덱스 플런저"},"currency":"KRW"}
재료
1.0503 잠금 바.
1.0403 슬리브.
잠금 핀: 쾌삭강.
1.4310 압축 스프링.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
1.0403 슬리브.
잠금 핀: 쾌삭강.
1.4310 압축 스프링.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
표면 마무리
검정 산화 마무리된 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
더 보기
더 적게 표시
인덱스 플런저, 타입 E, 잠금 바 캡 없음
시작하여
₩30,417
부가세 별도
배송비 별도
인덱스 플런저, 타입 F, 잠금 바 캡 있음
시작하여
₩31,950
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
재료
1.0503 잠금 바.
1.0403 슬리브.
잠금 핀: 쾌삭강.
1.4310 압축 스프링.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
1.0403 슬리브.
잠금 핀: 쾌삭강.
1.4310 압축 스프링.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
표면 마무리
검정 산화 마무리된 슬리브 및 잠금 바.
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.
자연적으로 마무리된 압축 스프링.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021
- 주황색 RAL 2004
- 밝은 노랑색 RAL 1021
- 신호등 빨강색 RAL 3020
- 시그널 녹색 RAL 6032
- 신호등 파란색 RAL 5017
- 연한 회색 RAL 7035
정보
인덱스 플런저를 용접하여 고정하는 경우 고온으로 인한 스프링 열 손상이 발생하지 않도록 슬리브를 고정해야 합니다.
장점
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
광택 슬리브, 위치 결정 링으로 연결 가능.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡을 선택할 수 있습니다.
광택 슬리브, 위치 결정 링으로 연결 가능.
요청 시
스페셜 버전.
도면 설명
타입 E: 잠금 바 캡 없음
타입 F: 잠금 바 캡 있음
타입 F: 잠금 바 캡 있음
Accessory
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.