{"product":{"productId":"agid.20467","price":36670,"name":"스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 B 및 D"},"currency":"KRW"}
- 모든 잠금 및 고정 장치에 사용 가능
- 잠금 바를 180°로 돌리면 잠금이 해제됨
- 180° 스톱으로 인덱스 핀이 빠지는 것을 방지합니다.
- 위치 고정용 로킹 새김 홈
- 잠금 핀 경화
설명
재료
스틸, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
검정 검정 산화 마무리.
잠금 핀 경화, 연마형.
잠금 핀 경화, 연마형.
정보
잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 사용합니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
노치는 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용합니다. 180° 스톱으로 인해 노치를 넘어 가거나 잠금 핀이 다시 빠지는 것을 막아줍니다.
스톱 쪽을 선택함과 동시에 플런저의 회전 방향이 결정됩니다.
노치는 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용합니다. 180° 스톱으로 인해 노치를 넘어 가거나 잠금 핀이 다시 빠지는 것을 막아줍니다.
스톱 쪽을 선택함과 동시에 플런저의 회전 방향이 결정됩니다.
도면 설명
1) 좌측 스토퍼
2) 우측 스토퍼
2) 우측 스토퍼
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.