{"product":{"productId":"agid.20467","price":36327.64,"name":"인덱스 플런저, 스토퍼 포함"},"currency":"KRW"}
재료
스틸, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
검정 검정 산화 마무리.
잠금 핀 경화, 연마형.
잠금 핀 경화, 연마형.
더 보기
더 적게 표시
스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 A 및 C
시작하여
₩36,328
부가세 별도
배송비 별도
스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 B 및 D
시작하여
₩36,662
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
검정 검정 산화 마무리.
잠금 핀 경화, 연마형.
잠금 핀 경화, 연마형.
정보
잠금 핀이 나와 있지 않아야 하는 경우에는 인덱스 플런저를 사용합니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.
노치는 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용합니다. 180° 스톱으로 인해 노치를 넘어 가거나 잠금 핀이 다시 빠지는 것을 막아줍니다.
스톱 쪽을 선택함과 동시에 플런저의 회전 방향이 결정됩니다.
노치는 잠금 바가 해당 위치에 있을 수 있게 작용합니다. 180° 스톱으로 인해 노치를 넘어 가거나 잠금 핀이 다시 빠지는 것을 막아줍니다.
스톱 쪽을 선택함과 동시에 플런저의 회전 방향이 결정됩니다.
도면 설명
타입 A: 그립, 비코팅, 너트 없음
타입 C: 그립, 파우더 코팅, 너트 없음
타입 B: 그립, 비코팅, 너트 있음
타입 D: 그립, 파우더 코팅, 너트 있음
1) 스톱 좌측
2) 스톱 우측
타입 C: 그립, 파우더 코팅, 너트 없음
타입 B: 그립, 비코팅, 너트 있음
타입 D: 그립, 파우더 코팅, 너트 있음
1) 스톱 좌측
2) 스톱 우측