{"product":{"productId":"agid.16711","price":7280,"name":"알루미늄 브레이싱 부품 B타입"},"currency":"KRW"}
- 잠금 바와 인덱스 플런저용 조립 보조
설명
재료
알루미늄 3.2163.
표면 마무리
검정색.
정보
브레이싱 부품은 잠금 래치와 잠금 볼트의 조립을 도와주며 그 용도를 확장시킵니다. 소켓 헤드 나사 DIN 912 / ISO 4762과 함께 사용 가능
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.