text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
알루미늄 3.2163.
표면 마무리
검정색.
정보
브레이싱 부품은 잠금 래치와 잠금 볼트의 조립을 도와주며 그 용도를 확장시킵니다. 소켓 헤드 나사 DIN 912 / ISO 4762과 함께 사용 가능
도면 설명
타입 A: 나사산과 평행한 마운팅 보어 홀
타입 B: 나사산과 수직인 마운팅 보어 홀

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.