{"product":{"productId":"agid.23750","price":18542.58,"name":"인덱스 그립 및 클램핑 그립 크기3 D2=50, M12, L=57,8,L1=20, D=6, 쾌삭강 광택 처리, 구성 요소:열가소성 검정"},"currency":"KRW"}
Locking And Clamp Grip
쾌삭강
아연 도금
- 한 제품에 인덱싱과 클램핑 기능.
- 별모양 그립을 사용한 인체공학적 조작
판매 단위
₩18,543 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=나사
M12
D2=바깥지름
50
D=볼트 지름
6
H=높이
31,8
L1=나사 길이
20
L=길이
57,8
COMP
검정색
D3
22
H1
17
Item
Locking And Clamp Grip
SW
12
구성품 재질
열가소성
본체 재질
쾌삭강
스트로크
S
6
카운터 너트
잠금 너트 없음
크기
3
표면
기본 몸체
아연 도금
설명
제품 설명
인덱싱 및 클램핑 그립은 하나의 제품만으로 다양한 포지셔닝 요소를 배치, 고정 및 클램핑할 수 있습니다. 인덱싱은 잠금 핀을 사용하여 실시되며, 슬리브의 끝 면을 사용하여 고정됩니다.
재료
나사 슬리브, 쾌삭강.
잠금 핀, 스테인리스 스틸 1.4305
별모양 그립, 열가소성 수지.
표면 마무리
나사 슬리브, 아연 도금.
잠금 핀, 무광택 처리.
별모양 그립, 검회색 RAL7021.
잠금 핀, 무광택 처리.
별모양 그립, 검회색 RAL7021.
장점
한 제품에 인덱싱과 클램핑 기능.
별모양 그립을 사용한 인체공학적 조작.
별모양 그립을 사용한 인체공학적 조작.
요청 시
특수 설계 버전.
Accessory
육각 너트 K0700.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.