text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
인덱싱 및 클램핑 그립은 하나의 제품만으로 다양한 포지셔닝 요소를 배치, 고정 및 클램핑할 수 있습니다. 인덱싱은 잠금 핀을 사용하여 실시되며, 슬리브의 끝 면을 사용하여 고정됩니다.
재료

나사 슬리브, 쾌삭강.

잠금 핀, 스테인리스 스틸 1.4305



별모양 그립, 열가소성 수지.


표면 마무리
나사 슬리브, 아연 도금.
잠금 핀, 무광택 처리.

별모양 그립, 검회색 RAL7021.
장점
한 제품에 인덱싱과 클램핑 기능.
별모양 그립을 사용한 인체공학적 조작.
요청 시
특수 설계 버전.
Accessory
육각 너트 K0700.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.