text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=나사
M8
H=스트로크
1,5
L=길이
18
D1
5
Item
Spring Plunger
S
4
구성품 재질
세라믹 볼
드라이브 프로필
육각 소켓
본체 재질
스테인레스 스틸
스틸 키
1.4305
스프링력
스탠다드
시작 탄성 F1 약. N
15
탄성 종료 F2 약. N
30
형태 플런저

설명

재료

스테인리스 스틸 버전 A1:

나사 슬리브 1.4305.

압력 스프링 1.4310.

볼 세라믹 Si3N4





스테인리스 스틸 버전 A4:

나사 슬리브 1.4404.

압력 스프링 1.4401.

볼 세라믹 Si3N4.

표면 마무리
무광택 처리.
정보

실리콘 나이트라이드 Si3N4는 우수한 재료 특성을 조합한 것이 특징입니다. 예를 들어 높은 견고성 및 강도, 우수한 마모 거동 및 양호한 내화학성을 포함합니다.




사용된 재료는 다양한 용도로 사용 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 소재의 스프링 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.

CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.