{"product":{"productId":"agid.33927","price":9574.74,"name":"스프링 플런저 육각 소켓, 세라믹 볼, 스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브 1.4305.
압력 스프링 1.4310.
볼 세라믹 Si3N4
스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 1.4404.
압력 스프링 1.4401.
볼 세라믹 Si3N4.
표면 마무리
무광택 처리.
Show more
Show less
Description
재료
스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브 1.4305.
압력 스프링 1.4310.
볼 세라믹 Si3N4
스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 1.4404.
압력 스프링 1.4401.
볼 세라믹 Si3N4.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
실리콘 나이트라이드 Si3N4는 우수한 재료 특성을 조합한 것이 특징입니다. 예를 들어 높은 견고성 및 강도, 우수한 마모 거동 및 양호한 내화학성을 포함합니다.
사용된 재료는 다양한 용도로 사용 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 소재의 스프링 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.