text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
58
B=너비
13
H=높이
15
L=길이
68,4
A1
30
B1
12
B2
16
D
4,8
H1
2,4
H2
15,7
H3
2,2
H4
18,5
Item
Double Ball Catch
L1
40
구성품 재질
스테인리스 스틸 볼
본체 재질
황동
스프링력
스탠다드
클램핑력 약 N
25±5
표면 기본 몸체
크롬 플레이트

설명

재료

하우징 및 잠금 캐치 황동, 아연 다이캐스팅 또는 스테인리스 스틸 1.4401.

볼 및 스프링 스테인리스 스틸.

표면 마무리
크롬 도금 황동 및 아연 다이캐스팅.블라스트 스테인리스 스틸.볼 및 스프링 스테인리스 스틸, 밝음.
정보
문, 셔터, 블라인드 등을 포함하여 다양하게
이용되는 퀵 로킹 장치.
더블 볼 캐치는 하우징과 하우징에 삽입되는
로킹 블록인 대상으로 구성됨. 로킹 블록은 옆
또는 앞에서 하우징에 삽입 가능함.
삽입은 조절 가능함.
도면 설명
1) 카운터 보어 DIN 74-A
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.