{"product":{"productId":"agid.32178","price":8647.56,"name":"더블 볼 래치 볼트"},"currency":"KRW"}
재료
하우징 및 잠금 캐치 황동, 아연 다이캐스팅 또는 스테인리스 스틸 1.4401.
볼 및 스프링 스테인리스 스틸.
표면 마무리
크롬 도금 황동 및 아연 다이캐스팅.블라스트 스테인리스 스틸.볼 및 스프링 스테인리스 스틸, 밝음.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징 및 잠금 캐치 황동, 아연 다이캐스팅 또는 스테인리스 스틸 1.4401.
볼 및 스프링 스테인리스 스틸.
표면 마무리
크롬 도금 황동 및 아연 다이캐스팅.블라스트 스테인리스 스틸.볼 및 스프링 스테인리스 스틸, 밝음.
정보
문, 셔터, 블라인드 등을 포함하여 다양하게
이용되는 퀵 로킹 장치.
더블 볼 캐치는 하우징과 하우징에 삽입되는
로킹 블록인 대상으로 구성됨. 로킹 블록은 옆
또는 앞에서 하우징에 삽입 가능함.
삽입은 조절 가능함.
이용되는 퀵 로킹 장치.
더블 볼 캐치는 하우징과 하우징에 삽입되는
로킹 블록인 대상으로 구성됨. 로킹 블록은 옆
또는 앞에서 하우징에 삽입 가능함.
삽입은 조절 가능함.
도면 설명
1) 카운터 보어 DIN 74-A
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.