{"product":{"productId":"agid.33909","price":185982.72,"name":"회전 래치, 스테인리스 스틸, 중형 버전 회전 작용; 회전 헤드, 플라스틱 "},"currency":"KRW"}
설명
제품 설명
회전 래치는 장치 또는 플랩을 빠르고 간단하게 교체하고 잠그는 데 사용합니다.
공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.
공구 없이 클램핑할 수 있어 준비 시간이 단축됩니다.
재료
하우징, 스테인리스 스틸.
회전 헤드, 열가소성 PA(폴리아미드) 또는 스테인리스 스틸.
회전 헤드, 열가소성 PA(폴리아미드) 또는 스테인리스 스틸.
표면 마무리
하우징, 무광택 처리.
회전 헤드, PA 유리 섬유 강화, 검은색.
회전 헤드, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
회전 헤드, PA 유리 섬유 강화, 검은색.
회전 헤드, 스테인리스 스틸, 무광택 처리.
정보
스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.
다양한 클램핑 핀의 사용에 따라 플레이트 두께가 달라집니다(K2257).
플레이트 두께 6mm용 클램핑 핀 타입 A 또는 플레이트 두께 9mm용 클램핑 핀 타입 B를 사용하는 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm 이상 20mm용 클램핑 핀 타입 A 또는 플레이트 두께 9mm 이상 20mm용 클램핑 핀 타입 B를 사용하는 조립방식 2.
클램핑 핀은 별도로 주문해야 합니다.
고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
다양한 클램핑 핀의 사용에 따라 플레이트 두께가 달라집니다(K2257).
플레이트 두께 6mm용 클램핑 핀 타입 A 또는 플레이트 두께 9mm용 클램핑 핀 타입 B를 사용하는 조립방식 1.
플레이트 두께 6mm 이상 20mm용 클램핑 핀 타입 A 또는 플레이트 두께 9mm 이상 20mm용 클램핑 핀 타입 B를 사용하는 조립방식 2.
클램핑 핀은 별도로 주문해야 합니다.
고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액추에이션 원리
회전 헤드가 ”OFF” 위치에 있는지 확인하십시오.
회전 래치를 클램핑 핀 위에 놓고 회전 헤드를 ”ON” 위치로 돌리십시오.
회전 래치를 클램핑 핀 위에 놓고 회전 헤드를 ”ON” 위치로 돌리십시오.
도면 설명
1) 조립방식 1
2) 조립방식 2
3) 플레이트
2) 조립방식 2
3) 플레이트
Accessory
클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 회전 래치용, K2257.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.