text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

볼트 스테인레스 스틸 1.4542.

그립 알루미늄 다이캐스팅 EN-AC 46000.

푸시 버튼 알루미늄 EN-AW 2024 T4.

볼 스테인레스 스틸 1.4125.

압력 스프링 스테인레스 스틸.

표면 마무리
볼트 min. 40 HRC 경화, 피막 처리.
그립 검정 산화.푸시 버튼 푸른색 산화.
볼 58 +4 HRC 경화 피막 처리.
압력 스프링 피막 처리.
정보
볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다. 푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 안전하게 잠겨져 연결 상태를 보장합니다. 볼 잠금 핀은 필요 시 리테이닝 케이블과 함께 연결할 수 있습니다.

고강도 경화 스테인리스 스틸 나사는 최고 마모 방지와 함께 과도한 하중을 허용합니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
Accessory
안전 나선형 케이블 K0367.10200
루프 리테이닝 케이블 K0367.....
키 링 K0367.15/19/23
볼 잠금 볼트용 마운트 부시 K0724....
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.