text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
로킹 핀을 이용하여 별도의 플레이트 2개를 대상 부품 없이 빠르고 간단하게 연결할 수 있습니다.
재료
스테인리스 스틸 소재 하우징 및 푸시 버튼.
표면 마무리
하우징 및 푸시 버튼, 자연적 마무리.
정보
두께가 3~12mm인 플레이트용 조립방식.
스테인레스 스틸과 같은 경질 소재의 베이스 플레이트를 사용하십시오.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.
액추에이션 원리
로킹 핀을 마운팅 플레이트에 나사가 다른 쪽에서 보일 때까지 돌리십시오.
버튼을 누르고 로킹 핀을 사전 가공한 베이스 플레이트에 끼우십시오.
두 플레이트가 맞물릴 때까지 로킹 핀을 다른 방향으로 돌리고 카운터 너트로 고정하십시오.
도면 설명
1) 마운팅 플레이트
2) 베이스 플레이트
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.