text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=볼트 지름
6
L=길이
12-20
D
19
D2
6,85
D3
13,5
Item
Ball Lock Pin
L1
6,8
L2
25
L3
8
L5
18,8-26,8
구성품 재질
스테인리스 스틸
마운팅 홀 H11
6
모델 1
버섯형 그립으로 조절
본체 재질
스테인레스 스틸
볼 잠금 핀, 그립
버섯형 그립으로 조절
전단 강도 더블 엣지 max. kN
22

설명

재료

버섯모양 그립, 카운터 너트, 조정 너트 및 푸시 버튼, 스테인레스 스틸 1.4305.

볼트, 스테인레스 스틸 1.4305.

볼, 스테인레스 스틸 1.4125.

압축 스프링, 스테인레스 스틸 1.4310.

표면 마무리
무광택 처리.
정보
볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼 연결이 안전하게 잠깁니다.
카운터 너트와 조정 너트를 사용하여 길이를 지속적으로 조절할 수 있습니다. 따라서 카운터 피스에 유격 없이 적용 가능합니다.

전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.

전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.