{"product":{"productId":"agid.1492","price":37995,"name":"볼 잠금 핀 버섯 모양 노브, D1=5, L=20, L1=6,L5=26, 스테인레스 스틸, 구성 요소:스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
Ball Lock Pin
버섯 모양 노브
스테인레스 스틸
- 기계 부품과 공작물 간의 빠르고 간편한 결합용
- 분야: 기계 공학, 기기 제작, 고정장치 구조물, 측량술, 가정용품
- 푸시 버튼을 가볍게 눌렀다 떼서 안전하게 잠금
- 자동 잠금
- 높은 전단 강도
판매 단위
₩37,995 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=볼트 지름
5
L=길이
20
D
25
D2
5,5
D3
14
Item
Ball Lock Pin
L1
6
L2
26,5
L5
26
구성품 재질
스테인리스 스틸
마운팅 홀
H11
5
모델 1
버섯 모양 노브
본체 재질
스테인레스 스틸
볼 잠금 핀, 그립
Pilzgriff groß
전단 강도
더블 엣지
max. kN
15
설명
재료
스테인레스 스틸 부픔
표면 마무리
무광택 처리.
정보
볼 잠금 핀은 부품과 작업물을 신속하고 간편하게 고정하고 연결하는데 사용됩니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 안전하게 잠겨져 연결 상태를 보장합니다.내부식성
리테이닝 케이블을 위한 고정 옵션.
전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
푸시 버튼을 누르면 양쪽 볼이 잠금 해제되어 연결하려는 부품에 끼워 넣을 수 있습니다. 푸시 버튼을 놓으면 볼이 안전하게 잠겨져 연결 상태를 보장합니다.내부식성
리테이닝 케이블을 위한 고정 옵션.
전단 강도 더블 엣지(F) = S · τ aB max.
전단 강도 수치는 이론적인 파괴 하중입니다.
이는 안전요인을 고려하지 않고 어떤 책임도 배제하는 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.하중값은 DIN 50141에 따라 계산되었습니다. 볼 잠금 핀이 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
볼 잠금 핀이 사용되는 가장 다양한 재료, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
Accessory
볼 잠금 볼트용 마운트 부싱 K0724
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
안전 나선형 케이블 K0367
루프 리테이닝 케이블 K0367
키 링 K0367
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.