{"product":{"productId":"agid.15605","price":14861.91,"name":"스테인레스 스틸 버니어 캘리퍼스 및 영점 표시, 자가 접착식"},"currency":"KRW"}
- 분야: 기계, 작업용 테이블, 작업대
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4310.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
스테인레스 스틸 눈금자, 잘 휘어지지 않는 사양, 눈금자가 접착식 뒷면. 단면 15 x 1 mm.
무광 처리 표면 및 심흑색 명암대비가 강한 눈금 표시. 눈금 표시는 깊은 레이저 각인으로 새겨져 있습니다.
무광 처리 표면 및 심흑색 명암대비가 강한 눈금 표시. 눈금 표시는 깊은 레이저 각인으로 새겨져 있습니다.
요청 시
– 영점 우측/좌측 혹은 중앙
– 눈금 표시 상단/우측 혹은 양면
– 다른 길이
– 눈금 표시 상단/우측 혹은 양면
– 다른 길이
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.