text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
프레임: 황동
튜브형 수준기: 유리.
표면 마무리
니켈도금 및 고광택 처리.
타입 B: 검정 산화처리.
정보
수준기는 영점 지시계로, 급수차, 경사계, 측정 장비 및 기계 공학에서 수평 위치를 점검하는데 사용됩니다.
튜브형 수준기는 구멍 2개를 사용하여 고정할 수 있습니다.
- 타입 A: 표시창 1개
- 타입 B: 표시창 3개
- 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도
- 녹색 충진재
온도 범위
-35 °C ~ +55 °C

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.