text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
프레임, 폴리메타크릴산 메틸(PMMA).
원형 수준기 본체, 아크릴 유리
표면 마무리
검정색.
정보
수준기는 영점 지시계로, 급수차, 경사계, 측정 장비 및 기계 공학에서 수평 위치를 점검하는데 사용됩니다.
원형 수준기는 고정 구멍 3개를 사용하여 장착할 수 있습니다.
- 연마된 바닥에서 조정
- 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도
- 투명 충진재
- 검정색 링
- 흰색 수준기 바닥
온도 범위
-35 °C ~ +55 °C
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.