{"product":{"productId":"agid.19115","price":20937.88,"name":"원형 수준기, 원통형 프레임"},"currency":"KRW"}
재료
황동 프레임.
원형 수준기 본체, 폴리아미드.
원형 수준기 본체, 폴리아미드.
표면 마무리
니켈도금 및 고광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
원형 수준기, 원통형 프레임, 타입 A
시작하여
₩20,938
부가세 별도
배송비 별도
원형 수준기, 원통형 프레임, 타입 B, 그러브 스크류
시작하여
₩26,876
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
황동 프레임.
원형 수준기 본체, 폴리아미드.
원형 수준기 본체, 폴리아미드.
표면 마무리
니켈도금 및 고광택 처리.
정보
수준기는 영점 지시계로, 급수차, 경사계, 측정 장비 및 기계 공학에서 수평 위치를 점검하는데 사용됩니다.
타입 B는 나사 핀을 사용하여 고정할 수 있습니다.
- 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도
- 원형 수준기는 수준기 프레임의 가장자리로 조정됨
- 다양한 나사 핀 선택 가능
- 투명 충진재
- 검정색 링
- 흰색 수준기 바닥
타입 B는 나사 핀을 사용하여 고정할 수 있습니다.
- 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도
- 원형 수준기는 수준기 프레임의 가장자리로 조정됨
- 다양한 나사 핀 선택 가능
- 투명 충진재
- 검정색 링
- 흰색 수준기 바닥
온도 범위
-35 °C ~ +55 °C