text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
황동 프레임.
원형 수준기 본체, 폴리아미드.
표면 마무리
니켈도금 및 고광택 처리.
정보
수준기는 영점 지시계로, 급수차, 경사계, 측정 장비 및 기계 공학에서 수평 위치를 점검하는데 사용됩니다.
원형 수준기는 구멍 3개를 사용하여 볼트 조립하거나(타입 A) 끼워 넣을 수 있습니다(타입 B).
- 타입 A: 연마된 바닥에서 조정
- 타입 B: 플랜지 표면의 하부에서 조정
- 2mm 움직임에 대한 분(각도) 감도
- 투명 충진재
- 검정색 링
- 흰색 수준기 바닥
온도 범위
-35 °C ~ +55 °C

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.